??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CR GDSLWSTOP AF16 - FÜHRUNGSSCHLITTEN MIT ANSCHLAG ALUFIX 16
Stückliste
82436
Identnr
Beschreibung
WITTE-CROSS GUIDING SLIDE WITH STOP ALUFIX AF16
System
16.000 mm
BMIN
59 mm
BMAX
77 mm
+/-
8.5 mm
Gewicht
150.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen