카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
CR2/22N
Duplomatic
Group 2: PRESSURE CONTROL VALVES
21 100 CR Direct operated pressure control valve - cartridge type
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/02_pressure_control_valves/21100/21100_asmtab.prj},{NB=CR2/22N},{IDNR=},{TIPO=CR},{PC=2},{SER=22},{GU=N},{K=},{M=12},{C=34226},{PPATH=21100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
CR - Direct operated pressure control valve - cartridge type
Bill of material
CR2/22N
Type
CR
Pressure adjustment range
2 = up to 25 bar
3 = up to 70 bar
4 = up to 140 bar
5 = up to 210 bar
6 = up to 350 bar
2 = up to 25 bar
3 = up to 70 bar
4 = up to 140 bar
5 = up to 210 bar
6 = up to 350 bar
Series No.
22
Seals
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
Adjustment knob
-
K = Adjustment knob
-
K = Adjustment knob
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성