??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
CR 7700 - Manifold System
Malzeme listesi
CR 7700 - 125 - A(0)
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
2.8 mm
Çap
109.5 mm
Bas?nç
125 - 150 bar
Min.Basınç
25 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Son kuvvet
6440 - 7730 daN
Yüzey
50.26 cm^2
Ağırlık
Kg
Thread
135.0 mm
Thread size
M 100 X 2
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir