카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis cr 02te 0165020
LYPSIS
A5-Opening
cr_02
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/cr_02/cr_02te.prj},{NB=lypsis_cr_02te_ 0165020},{CODE=0165020},{L=25},{D=10.5},{E=20},{G=6},{H=37.5},{H1=23.1},{H2=19.5},{H3=8},{H4=6.400},{L1=12.5},{L2=12.5},{E1=9},{E2=4},{E3=3},{E4=9},{ANG1=30},{D1=16.3},{M=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CR-02 TE - Tête pour système d'ouverture [Ressort]
Nomenclature
lypsis_cr_02te_ 0165020
CODE
0165020
L
25
mm
D
10.5
mm
E
20
mm
G
6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성