??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CR-02 TE - Tête pour système d'ouverture [Ressort]
Nomenclature
lypsis_cr_02te_ 0165020
CODE
0165020
L
25 mm
D
10.5 mm
E
20 mm
G
6 mm
Previews
3D
2D
Download CAD models