카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis cr 01ba 0160476
LYPSIS
A5-Opening
cr_01
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/cr_01/cr_01ba.prj},{NB=lypsis_cr_01ba_ 0160476},{CODE=0160476},{L=170},{COMPATIBILITE=A},{E=25},{G=12},{H=23.5},{M=M12},{MB=M8},{L1=200},{L2=168},{L3=32},{L4=45},{L5=12.50},{L6=12.50},{L7=43.60},{E1=11.00},{E2=12.50},{H1=38.70},{H2=13.50},{H3=23.50},{R=2},{ANG1=75},{ANG2=10},{MDIA=12},{MBDIA=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CR-01 BA - Barre pour système d'ouverture [lame]
Nomenclature
lypsis_cr_01ba_ 0160476
CODE
0160476
0160476
L
170
170
mm
COMPATIBILITE
A
A
E
25
25
mm
G
12
mm
H
23.5
23.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성