카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
R5CQE20105X
DKC
Ramblock
CQE
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/ram_block/cqe/modular_enclosure_with_glazed_door_asmtab.prj},{NB=R5CQE20105X(0)},{CODE=R5CQE20105X},{DES=Arm Comp. 2000x1000x500 P. Trasp - Retro},{DOOR=0},{H=2000},{L=1000},{P=500},{H1=1900},{L1=900},{P1=386},{H2=1781},{L2=820},{H3=1890},{L3=890},{H4=1890},{P4=375},{L5=890},{P5=375},{H6=1883},{L6=886},{L7=932},{P7=418},{B=1},{W=98.55},{GP=IP 55 - TYPE 4},{INFO=Link Download},{INFO2=Link IstruzioniCQE},{INFO3=Link www.dkceurope.eu},{PPATH=modular_enclosure_with_glazed_door_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
CQE - Modular Enclosure with Glazed Door
Bill of material
R5CQE20105X
Code
R5CQE20105X
R5CQE20105X
Description
Modular Enclosure 2000x1000x500 Glazed Door - Rear Panel
Modular Enclosure 2000x1000x500 Glazed Door - Rear Panel
Open/Close
Closed
Open
Closed
Open
Height
2000
2000
mm
Lenght
1000
1000
mm
Depth
500
500
mm
Useful height
1900
1900
mm
Useful lenght
900
900
mm
Useful depth
386
386
mm
Useful door height
1781
1781
mm
Useful door lenght
820
820
mm
Useful rear panel height
1890
1890
mm
Useful rear panel lenght
890
890
mm
Useful side panel height
1890
1890
mm
Useful side panel lenght
375
375
mm
Useful roof panel height
890
890
mm
Useful roof panel lenght
375
375
mm
Useful mounting plate height
1883
1883
mm
Useful mounting plate lenght
886
886
mm
Fixing distance lenght
932
932
mm
Fixing distance depth
418
418
mm
Handle
1
nr
Weight
98.55
98.55
kg
Protection Class
IP 55 - TYPE 4
IP 55 - TYPE 4
DKC product website
Link www.dkceurope.eu
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성