Y-G03
SMC Corporation
액추에이터
Lock부착 실린더
RLQ Lock부착 에어 쿠션 박형 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/rlq/accessories/y_joint-cq2.prj},{NB=Y-G03_CQ2},{MODEL=Y-G03},{BORE=25},{ABORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{OMSC=},{F1=4.0},{F2=6.0},{A=41.0},{A1=10.5},{E1=20},{L1=30},{MM=M10 x 1.25},{MMN=10},{MMP=1.25},{R1=12.8},{U1=14.0},{ND=10 +0.058/0},{ND1=10},{NX=10 +0.4/+0.2},{NX1=10.0},{NZ=20},{L=25.6},{PINNO=IY-G03},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=1.8},{A3=3.0},{D0=1.2},{MM2=8.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CQ2 Y_JOINT - 2산 너클 조인트
BOM
Y-G03
형식
Y-G03
Y-G03
Applicable bore
25
25
코멘트
Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.
주문제작사양
(-) None
(-XC26) 2산 클레비스용 핀·2산 너클용 핀에 분할 핀, 평와셔 삽입
(-) None
(-XC26) 2산 클레비스용 핀·2산 너클용 핀에 분할 핀, 평와셔 삽입
A
41.0
41.0
mm
A1
10.5
10.5
mm
E1
20
20
mm
L1
30
30
mm
MM
M10 x 1.25
M10 x 1.25
mm
R1
12.8
12.8
mm
U1
14.0
14.0
mm
ND H10
10 +0.058/0
10 +0.058/0
mm
NX
10 +0.4/+0.2
10 +0.4/+0.2
mm
NZ
20
20
mm
L
25.6
25.6
mm
적용 핀 내경
IY-G03
IY-G03
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성