??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CPSWN87 - Kupplungen - torsionssteife Doppelscheibenklemmkupplungen (Außen-Ø 87) - für Servomotoren - beidseitige Klemmung, Spannhülse
Stückliste
CPSWN87-25-25
Teile-Nr.
CPSWN87-25-25
Werkstoff Grundkörper
EN 1.1191 Äquivalent
Werkstoff Scheibe
EN 1.4310 Äquivalent
Zubehör
Spannstellschrauben
D
87 mm
Auswahl für D1
mm
D2 auswählen
mm
D1 (d1)
62 mm
D1 (d2)
62 mm
P.C.D. (d1)
50 mm
P.C.D. (d2)
50 mm
Spannschraube M
M6X30
Anzugsmoment Spannschrauben
13.7 N*m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen