??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPSWN87 - Accouplements-Type à disque à rigidité élevée (diam. ext 87)-Pour servomoteurs-A serrage sans clavette des deux côtés
Nomenclature
CPSWN87-25-25
Réf. pièce
CPSWN87-25-25
Matériau du corps
EN 1.1191 équivalent
Matériau du disque
EN 1.4310 l'équivalent
Accessoires
Vis de serrage du boulon de serrage
D
87 mm
Sélection D1
mm
Sélection de D2
mm
D1 (d1)
62 mm
D1 (d2)
62 mm
P.C.D. (d1)
50 mm
P.C.D. (d2)
50 mm
M Boulon de verrouillage
M6X30
Couple de serrage du boulon de verrouillage
13.7 N*m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés