??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CPSWN87 - カップリング - 高剛性ディスク形(外径87) -サーボモータ対応 - 両端クランピングキー溝穴なし
部品表
CPSWN87-25-25
型番
CPSWN87-25-25
本体材質
S45C
ディスク材質
SUS301CSP
付属品
ロックボルトセットスクリュー
D
87 mm
d1 選択
mm
d2 選択
mm
D1 (d1)
62 mm
D1 (d2)
62 mm
P.C.D. (d1)
50 mm
P.C.D. (d2)
50 mm
M ロックボルト
M6X30
ロックボルト 締付トルク
13.7 N*m
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)