CPSWN65-15-15
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpswn_asmtab.prj},{NB=CPSWN65-15-15},{TS=1},{MATB=S},{MATD=301 Stainless Steel CSP},{AC=Lock Bolts, Clamp Bolts},{D=65},{DD1=15},{DD2=15},{T1D1=6.0},{T1D2=6.0},{CBS=M6x20},{T2=15.7},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{MX=M6x7},{PPATH=cpswn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - 联轴器 - 高刚性膜片型 (外径 65) - 适合伺服马达 - 两端夹持无键槽
明细表
CPSWN65-15-15
零件No.
CPSWN65-15-15
选择类型
双膜片
单膜片
双膜片
单膜片
主体材质
S45C
铝合金
S45C
铝合金
主体的表面处理
-
膜片材质
SUS301 CSP
附件
锁紧螺栓/固定螺丝
D
65
mm
d1 选择
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
35
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
35
mm
d2 选择
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
35
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
35
mm
L1 (d1)
26.5
mm
L1 (d2)
26.5
mm
L2
5.5
mm
D1 (d1)
41
mm
P.C.D. (d1)
29
mm
D1 (d2)
41
mm
P.C.D. (d2)
29
mm
锁紧螺栓 (免键)尺寸 (d1)
M5x25
锁紧螺栓 (免键) 安装扭矩 (d1)
6.0
N*m
锁紧螺栓 (免键)尺寸 (d2)
M5x25
锁紧螺栓 (免键) 安装扭矩(d2)
6.0
N*m
紧固螺栓(锁紧)尺寸
M6x20
紧固螺栓(紧固扭矩)
15.7
N*m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型