??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSSNSZ - 45钢单模片免键式联轴器-胀套型-标准型-高扭矩高转速
Bill of material
CPSSNSZ-90-70-c20-d20
bestllnummer
代号
CPSSNSZ
D
DD
L
C1
D1
X
H
S
M
MM
M1
M11
M2
M22
额定扭矩
Nm
最大扭矩
nm
最高转速
r/min
惯性力矩
kg*m^2
静态扭转刚度
nm/rad
径向
0.02 mm
角度
0.5 °
轴向
±0.5 mm
重量
g
PDF
cpssnsz.pdf
主体材质
45钢
弹性体材质
SUS304不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
PPATH
cpssnsz/cpssnsz6.prj
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели