??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSSC - 45钢单模片联轴器-夹紧型
Bill of material
CPSSC-44-34.5-c8-d8
bestllnummer
代号
CPSSC
D
L
C1
D1
X
H
N
F
M
M1
M2
拧紧扭矩
NM
额定拧紧
NM
容许偏心
0.1 mm
容许偏角
0.5 °
容许轴向偏差
mm
容许转速
rpm
静态扭转刚度
nm/rad
惯性矩
kg*m2
重量
g
CKB
DKB
CKF
DKF
PDF
cpssc.pdf
轴套材质
45钢
弹性体材质
SUS304不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD