??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSNBAZ - 铝合金八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器 胀套型
Bill of material
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
Bestellnummer
代号
CPSNBAZ
主体材质
铝合金
弹性体材质
SUS304 不锈钢
表面处理
阳极氧化处理
D
mm
L
mm
c
mm
d
mm
LF
mm
S
mm
M
mm
额定扭矩
N*m
容许偏心
0.02 mm
容许偏角
0.5 °
容许轴向偏差
+0.5/-0.5 mm
容许转速
rpm
静态逆转刚度
N*m/rad
惯性矩
Kg.m²
重量
g
pdf
cpsnbaz.pdf
PPATH
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models