??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CPSHS, CPAHS - Kupplungen - Nabenklemmung, torsionssteif für Servomotor - Einzelscheibe
Stückliste
CPSHS40-10-10
Teile-Nr.
CPSHS40-10-10
Werkstoff Hauptkörper
Oberflächenbehandlung Grundkörper
-
Werkstoff Scheibe
Edelstahl 1.4310/X10CrNi18-8
Zubehör
Innensechskantschraube, Spannschraube
D
40 mm
Auswahl für D1
mm
D2 auswählen
mm
L2
18 mm
L3
3.4 mm
D1
32 mm
P.C.D.
23 mm
Spannschraubengröße
M4x18
Anzugsmoment Spannschrauben (Nm)
3.5
Größe Klemmschrauben
M4x10
Anzugsmoment Klemmschrauben (Nm)
3.5
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen