??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CPSHS, CPAHS - Giunti - A morsetto ad alta rigidità per servomotori - Disco singolo
Lista materiale
CPSHS40-10-10
Cod. comp.
CPSHS40-10-10
Materiale del corpo principale
Trattamento superficie del corpo principale
-
Materiale disco
Acciaio inox 1.4310/X10CrNi18-8
Accessori
Vite a esagono incassato, bullone di bloccaggio
D
40 mm
Selezione D1
mm
Selezione D2
mm
L2
18 mm
L3
3.4 mm
D1
32 mm
P.C.D.
23 mm
Misura bulloni di bloccaggio
M4x18
Coppia di serraggio bulloni di bloccaggio (Nm)
3.5
Misura bullone morsetto
M4x10
Coppia di serraggio bulloni morsetto (Nm)
3.5
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD