??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPSHS, CPAHS - Accouplements-Serrage à rigidité élevée pour servomoteur-Disque unique
Nomenclature
CPSHS40-10-10
Réf. pièce
CPSHS40-10-10
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
-
Matériau du disque
Acier inoxydable 1.4310/X10CrNi18-8
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux, boulon de verrouillage
D
40 mm
Sélection D1
mm
Sélection de D2
mm
L2
18 mm
L3
3.4 mm
D1
32 mm
P.C.D.
23 mm
Taille des boulons de verrouillage
M4x18
Couple de serrage des boulons de verrouillage (Nm)
3.5
Taille du boulon de blocage
M4x10
Couple de serrage du boulon de blocage (Nm)
3.5
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés