??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CPSHS, CPAHS - カップリング - 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応 - シングルディスクタイプ
部品表
CPSHS40-10-10
型番
CPSHS40-10-10
本体材質
本体表面処理
-
ディスク材質
SUS301CSP
付属品
六角穴付ボルト、ロックボルト
D
40 mm
d1 選択
mm
d2 選択
mm
L2
18 mm
L3
3.4 mm
D1
32 mm
P.C.D.
23 mm
ロックボルト サイズ
M4x18
ロックボルト 締付トルク(Nm)
3.5
クランプボルトサイズ
M4x10
クランプボルト 締付トルク (Nm)
3.5
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)