??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSHN87 - 联轴器 - 高刚性膜片型(外径 87) -适合伺服马达 - 两端夹持无键槽
明细表
CPSHN87-25-25
零件No.
CPSHN87-25-25
主体材质
S45C
膜片材质
SUS301CSP
附件
锁紧螺栓固定螺塞
D
87 mm
d1 选择
mm
d2 选择
mm
D1 (d1)
62 mm
D1 (d2)
62 mm
P.C.D. (d1)
50 mm
P.C.D. (d2)
50 mm
M 锁紧螺栓
M6X30
锁紧螺栓紧固扭矩
13.7 N*m
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型