CPSHMK87-25-20
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/cpshmk87_asmtab.prj},{NB=CPSHMK87-25-20},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=-},{MATD=SUS301CSP},{AC=Lock Bolt Set Screws},{D=87},{DD1=25},{DD2=20},{L1=30},{L2=30},{L3=7},{M=M6X30},{T=13.7},{M1=M8x25},{T1=28},{CBS=M8x25},{L21=9.000},{L22=17.000},{L23=6.000},{L24=11.000},{L31=1.000},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M2=M6},{PPATH=cpswmk87_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CPSHMK87 - 커플링-고강성디스크형(외경87)-서보모터 대응-편단클램핑키홈없음-편단키홈홀
BOM
CPSHMK87-25-20
형번
CPSHMK87-25-20
본체 재질
S45C
디스크 재질
SUS301CSP
부속품
록 볼트 세트스크류
d
87
mm
d1 선택
25
30
35
38
40
45
25
30
35
38
40
45
mm
d2 선택
20
22
24
25
30
35
20
22
24
25
30
35
mm
d1
62
mm
P.C.D.
50
mm
M 고정볼트(면압)
M6X30
고정볼트 체결토크(면압)
13.7
N*m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성