??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSBADC - 铝合金八螺丝高刚性双台阶联轴器 单膜片型
Bill of material
CPSBADC-87-67-c17-d17
Bestellnummer
代号
CPSBADC
主体材质
高强度铝合金
弹性体材质
SUS304 不锈钢
表面处理
阳极氧化处理
D
mm
L
mm
d
mm
c
mm
C4D5
D2
mm
N
mm
F
mm
H
mm
M
mm
M1
紧定螺丝扭矩
N*m
NO
NO
标准c孔键槽加工
标准d孔键槽加工
非标c孔键槽加工
非标d孔键槽加工
额定扭矩
N*m
容许偏心
0.02 mm
容许偏角
0.5 °
容许轴向偏差
mm
容许转速
rpm
静态逆转刚度
N*m/rad
惯性矩
Kg.m²
重量
g
pdf
cpsbadc.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models