피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
CPSASC-25-21.6-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsasc.prj},{NB=CPSASC-25-21.6-c5-d5},{CODE=CPSASC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=25},{L=21.6},{C=5.000},{D5=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{P=8.5},{F=4.00},{H=9.00},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.7},{NO=NO},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=2.2},{RXPX=0.05},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.2/-0.2},{RXZS= 6000},{NZGD= 1300},{GXJ= 1.8x10},{ZL= 24},{PDF=cpsasc.pdf},{PPATH=cpsasc/cpsasc04.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSASC - 铝合金斜切线单膜片式联轴器 夹紧型
Bill of material
CPSASC-25-21.6-c5-d5
Bestellnummer
CPSASC-25-21.6-c5-d5
CPSASC-25-21.6-c5-d5
代号
CPSASC
主体材质
高强度铝合金
弹性体材质
SUS304 不锈钢
表面处理
阳极氧化处理
D
25
25
mm
L
21.6
21.6
mm
c
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
mm
d
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
mm
N
8.5
8.5
mm
F
4.00
4.00
mm
H
9.00
9.00
mm
M
M3
M3
mm
紧固螺丝扭矩
1.7
1.7
N*m
NO
NO
b
0.000
0.000
mm
t
0.000
0.000
mm
标准d孔键槽加工
标准c孔键槽加工
非标c孔键槽加工
非标d孔键槽加工
额定扭矩
2.2
2.2
N*m
容许偏心
0.05
0.05
mm
容许偏角
1
°
容许轴向偏差
+0.2/-0.2
+0.2/-0.2
mm
容许转速
6000
6000
rpm
静态逆转刚度
1300
1300
N*m/rad
惯性矩
1.8x10
1.8x10
Kg.m²
重量
24
24
g
pdf
cpsasc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성