目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPRA-D44-A8-B8
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cpra_cprak.prj},{NB=CPRA-D44-A8-B8},{TYPECODE=CPRA},{D=44},{A=8.000},{B=8.000},{AX=8,9.525,10,12,12.7,14,15,16},{AKX=8,9.525,10,12,12.7,14,15,16},{D0=29.6},{L=34.60},{F=5.0},{T=15.0},{W=4.60},{K=16.0},{K1=11.0},{M=M4},{TT=3.4},{AT=10.0},{MT=20.0},{MRS=10000},{MOI=2.25×10-5},{STSC=5200},{LM=0.02},{AM=1},{AXM=±0.30},{MASS=84.0},{CATALOG=cpra.jpg},{H0=11.000},{H1=1.100},{H2=0.800},{D2=5.200},{D3=10.000},{R1=34.000},{R2=8.000},{PPATH=cpra_cprak/assmblies/cpra_cprak_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CPRA/CPRAK - 簧片式联轴器-低惯性力矩异径型·单簧片式
明细表
CPRA-D44-A8-B8
类型码
CPRA:圆孔型
CPRAK:键槽型
CPRA:圆孔型
CPRAK:键槽型
D
44
44
A
8.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
8.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
B
8.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
8.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
D0
29.6
29.6
L
34.60
34.60
F
5.0
5.0
T
15.0
15.0
W
4.60
4.60
K
16.0
16.0
K1
11.0
11.0
固定螺栓
M4
M4
固定螺栓紧固扭矩
3.4
3.4
N·m
额定扭矩
10.0
10.0
N·m
最大扭矩
20.0
20.0
N·m
最高转速
10000
rpm
惯性力矩
2.25×10-5
2.25×10-5
kg·m²
静态扭矩刚性
5200
5200
N·m/rad
最大容许偏差(径向)
0.02
mm
最大容许偏差(角向)
1
°
最大容许偏差(轴向)
±0.30
±0.30
mm
参考重量
84.0
84.0
g
产品详情
cpra.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型