카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPNA-D18-A3-B3
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpna.prj},{NB=CPNA-D18-A3-B3},{TYPECODE=CPNA},{D=18.0},{A=3.000},{B=3.000},{AX=3,4,5,6,6.35,8},{L=25.0},{F=3.6},{M=M4},{TT=0.7},{AT=0.6},{MT=1.2},{MRS=20000},{MOI=7.1×10^-7},{STSC=70},{LM=0.15},{AM=3},{AXM=±0.15},{MASS=13.0},{CATALOG=cpna.jpg},{MX=4},{PPATH=cpna/assmblies/cpna_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CPNA - Slit Type Couplings-Setscrew Type
Bill of material
CPNA-D18-A3-B3
typecode
CPNA
D
18.0
18.0
A
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
B
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
L
25.0
25.0
F
3.6
3.6
Clamp Screw
M4
M4
Tightening Torque
0.7
0.7
N·m
Allowable Torque
0.6
0.6
N·m
Max. Torque
1.2
1.2
N·m
Max. Rotational Speed
20000
rpm
Moment of Inertia
7.1×10^-7
7.1×10^-7
kg·m²
Static Torsional Spring Constant
70
70
N·m/rad
Lateral Misalignment
0.15
mm
Angular Misalignment
3
°
Axial Misalignment
±0.15
mm
Mass
13.0
13.0
g
catalog
cpna.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성