??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
CPN Type - Plug
Bill of material
C22PN STEEL
Order number
C22PN STEEL
Assy No.
CA84600
Application
5 mm ID
Material
STEEL
Mass
53 g
L
(49) mm
C
19.1 mm
H1 (WAF)
Hex.17
H2 (WAF)
Hex.19
ΦB
4 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей