CPM72-D100-AR
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cpm72.prj},{NB=CPM72-D100-AR},{CODE=CPM72},{BT=Fixed type},{BM=Q235A},{BST=galvanization},{BBF=-},{D=100},{WC=AR},{WM=polyurethane},{WCO=red},{WB=Double ball bearing},{LINK=weblink},{PPATH=cpm72/assem/cpm72_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CPM72 - 欧式脚轮 固定型 容许载荷160~300kg
明细表
CPM72-D100-AR
代码
CPM72
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
D
100
125
160
100
125
160
mm
轮部代码
AR
轮部材质
聚氨酯
轮部颜色
红色
轮部轴承
双滚珠轴承
H
128
mm
F
32
mm
A
100
mm
B
86
mm
C
80
mm
C1
76
mm
E
60
mm
E1
0
mm
d
9.5
mm
容许载荷
160
kg
参考重量
0.54
kg
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型