??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPLSSZ - 45钢双模片免键式联轴器-胀套型-高扭矩
Bill of material
CPLSSZ-94-148-c20-d20
bestllnummer
代号
CPLSSZ
D
L
C1
D1
X
H
F
E
S
M
M1
M2
额定扭矩
nm
最大扭矩
nm
最高转速
4500 R/min
惯性力矩
kg*m^2
静态扭转刚度
nm/rad
径向
0.04 mm
角向
2 °
轴向
±1.5 mm
重量
g
PDF
cplssz.pdf
ZTCZ
45钢
弹性体材质
SUS304不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
PPATH
cplssz/cplssz7.prj
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD