CPLBADC-87-94-c17-d17
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplbadc.prj},{NB=CPLBADC-87-94-c17-d17},{CODE=CPLBADC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理 },{D=87},{L=94},{D5=17.000},{C=17.000},{C4D5=17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38},{D2=56.0},{E=18.4},{N=8.6},{F=9.7},{H=29.2},{M=M8},{M1=8},{NJ=20},{NO=NO},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=180},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.60/-0.60},{RXZS=4000},{NZGD=35000},{GXJ= 4.3x10},{ZL=830},{PDF=cplbadc.pdf},{PPATH=cplbadc/cplbadc05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPLBADC - 铝合金八螺丝高刚性双台阶联轴器 双膜片型
Bill of material
CPLBADC-87-94-c17-d17
Bestellnummer
CPLBADC-87-94-c17-d17
CPLBADC-87-94-c17-d17
代号
CPLBADC
主体材质
高强度铝合金
弹性体材质
SUS304 不锈钢
表面处理
阳极氧化处理
D
87
87
mm
L
94
94
mm
d
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
34.000
35.000
36.000
38.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
34.000
35.000
36.000
38.000
mm
c
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
34.000
35.000
36.000
38.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
30.000
32.000
34.000
35.000
36.000
38.000
mm
D2
56.0
56.0
mm
E
18.4
18.4
mm
N
8.6
8.6
mm
F
9.7
9.7
mm
H
29.2
29.2
mm
M
M8
M8
mm
紧固螺丝扭矩
20
20
N*m
NO
NO
标准d孔键槽加工
NOEN
DK
NOEN
DK
标准c孔键槽加工
NOEN
CK
NOEN
CK
非标c孔键槽加工
NOEN
CK5
NOEN
CK5
非标d孔键槽加工
NOEN
DK5
NOEN
DK5
额定扭矩
180
180
N*m
容许偏心
0.2
0.2
mm
容许偏角
1
°
容许轴向偏差
+0.60/-0.60
+0.60/-0.60
mm
容许转速
4000
4000
rpm
静态逆转刚度
35000
35000
N*m/rad
惯性矩
4.3x10
4.3x10
Kg.m²
重量
830
830
g
pdf
cplbadc.pdf
PPATH
cplbadc/cplbadc05.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성