??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CPLAF16 - ZENTRIERPLATTE AF16
Stückliste
82371
Identnr
Beschreibung
WITTE-CENTER PLATE AF16
A
75.000 mm
B
11.000 mm
C
8.000 mm
Durchmesser
5.000 mm
E
32.000 mm
F
6.600 mm
G
11.000 mm
M
M6
I
8 mm
WEIGHT
100.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen