??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPHSAC - 铝合金十字滑块型联轴器-顶丝型
Bill of material
CPHSAC-16-21-c4-d4
Bestellnummer
代号
CPHSAC
主要材质
高强度铝合金
弹性材质
PA66
D
mm
c
mm
L
mm
d
mm
E
mm
F
mm
H
mm
M
紧固螺丝扭矩
N*m
额定扭矩
N.m
容许偏心
mm
容许偏角
2 °
容许轴偏差
±0.2 mm
容许转速
rpm
静态逆转刚度
N.m/rad
惯性矩
kg.m²
重量
g
标准c孔键槽加工
标准d孔键槽加工
非标c孔键槽加工
非标d孔键槽加工
pdf
cphsac.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)