??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPHAJ - 铝合金十字滑块型联轴器-顶丝型
Bill of material
CPHAJ-40-32-c8-d8
Bestellnummer
代号
CPHAJ
主要材质
高强度铝合金
弹性材质
PA66
表面处理
阳极氧化处理
D
mm
L
mm
c
mm
d
mm
C4D5
E
mm
F
mm
H
mm
M
M1
紧固螺丝扭矩
N*m
额定扭矩
N.m
容许偏心
mm
容许偏角
3 °
容许轴偏差
±0.2 mm
容许转速
rpm
静态逆转刚度
N.m/rad
惯性矩
kg.m²
重量
g
标准c孔键槽加工
标准d孔键槽加工
pdf
cphaj.pdf
C2
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models