??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPDS - Accouplements-Disque, serrage-Disque unique
Nomenclature
CPDS40-8-8
Part Number
Matériau du corps
Alliage d'aluminium
Matériau du disque-Goupille
Acier inoxydable
Traitement de surface du corps
Anodisation
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux
D
mm
Shaft Hole Diameter Left Shaft
LDC Incrément de 0.1mm
mm
Sélection D1
mm
Shaft Hole Diameter Right Shaft
RDC Incrément de 0.1mm
mm
Sélection de D2
mm
LK Usinage d'un logement de clavette
LK
0 mm
RK Usinage d'un logement de clavette
RK
0 mm
L
mm
L
mm
L1
mm
D1
mm
M boulons de blocage
T Couple de serrage du boulon de blocage
N*m
A d1 Side
mm
A d2 Side
mm
F
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés