目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPDR-D25-A5-B5
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cpdr_cpdrk.prj},{NB=CPDR-D25-A5-B5},{TYPECODE=CPDR},{D=25},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,8,9.525,10,11,12},{AKX=6,6.35,8,9.525,10,11,12},{L=39.0},{T=16.5},{F=4.0},{H=12.0},{M=M3},{TT=1.5},{AT=2.0},{MT=4.0},{MRS=25000},{MOI=4.1×10^-6},{STSC=138},{LM=2.00},{AM=3},{AXM=±0.1 },{MASS=33.0},{CATALOG=cpdr.jpg},{H0=8.300},{H1=6.200},{H2=0.700},{D2=2.500},{D3=9.000},{R1=12.500},{R2=13.500},{R3=7.250},{ANGEL=90.000},{L1=10.5},{L2=12.0},{L3=17.0},{PPATH=cpdr_cpdrk/assmblies/cpdr_cpdrk_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CPDR/CPDRK - 十字滑块式联轴器-夹持型
明细表
CPDR-D25-A5-B5
类型码
CPDR:圆孔型
CPDRK:键槽孔型
CPDR:圆孔型
CPDRK:键槽孔型
D
25
25
A
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
B
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
11.000
12.000
L
39.0
39.0
T
16.5
16.5
F
4.0
4.0
H
12.0
12.0
固定螺栓
M3
M3
固定螺栓紧固扭矩
1.5
1.5
N·m
额定扭矩
2.0
2.0
N·m
最大扭矩
4.0
4.0
N·m
最高转速
25000
25000
rpm
惯性力矩
4.1×10^-6
4.1×10^-6
kg·m²
静态扭矩刚性
138
138
N·m/rad
最大容许偏差(径向)
2.00
2.00
mm
最大容许偏差(角向)
3
°
最大容许偏差(轴向)
±0.1
mm
重量
33.0
33.0
g
产品详情
cpdr.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型