??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cpd250_4530g - Bel Power Solutions
Bill of material
CPD250-4530G
Part Number
CPD250-4530G
Description
DC-DC Power Supply for CompactPCI® Systems, Power 250W, Output 5/3.3/12/-12VDC, 40/40/5.5/2A, Input 36-75VAC
Power
250 W
Voltage Input
36-75 VDC
Output Voltage
5/3.3/12/-12 VDC
Output Current
40/40/5.5/2 A
Operating Temperature
-40 to 50 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей