??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPCNAJ - 铝合金高刚性平行线型联轴器-顶丝型
Bill of material
CPCNAJ-19-20-c3-d3
bestellnummer
代号
CPCNAJ
主体材质
高强度铝合金
表面处理
阳极氧化处理
D
mm
L
mm
c
mm
d
mm
K
mm
W
mm
F
mm
M
M1
紧固螺丝扭矩
N·m
额定扭矩
N·m
容许偏心
0.050 mm
容许偏角
0.500 °
容许轴向偏差
±0.1 mm
容许转速
rpm
静态逆转刚度
N·m/rad
惯性矩
kg·m²
重量
g
pdf
cpcnaj.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models