카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPAP-D16-A3-B3
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpap.prj},{NB=CPAP-D16-A3-B3},{TYPECODE=CPAP},{D=16},{A=3.000},{B=3.000},{AX=3,4,5,6,6.35,8},{L=23.0},{F=3.2},{M=M3},{TT=0.7},{AT=0.5},{MT=1.0},{MRS=30000},{MOI=3.4×10-7},{STSC=80},{LM=0.10},{AM=2},{AXM=±0.3},{MASS=9.3},{CATALOG=cpap.jpg},{MX=3.000},{H0=7.600},{H1=2.700},{H2=0.300},{H3=1.050},{H4=10.600},{H5=3.000},{PPATH=cpap/assmblies/cpap_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CPAP - Slit Type Couplings-Setscrew Type
Bill of material
CPAP-D16-A3-B3
typecode
CPAP
D
16
16
A
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
B
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
L
23.0
23.0
F
3.2
3.2
Clamp Screw
M3
M3
Tightening Torque
0.7
0.7
N·m
Allowable Torque
0.5
0.5
N·m
Max. Torque
1.0
1.0
N·m
Max. Rotational Speed
30000
30000
rpm
Moment of Inertia
3.4×10-7
3.4×10-7
kg·m²
Static Torsional Spring Constant
80
80
N·m/rad
Lateral Misalignment
0.10
0.10
mm
Angular Misalignment
2
°
Axial Misalignment
±0.3
±0.3
mm
Mass
9.3
9.3
g
catalog
cpap.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성