CP96KD50-1C
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/cp96k_c_asmtab.prj},{NB=CP96KD50-1C(0_0)},{BORE=50},{SMAXX=600},{A=32},{B=40},{D=20},{PL=15.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=37.5},{BG=16},{L8=106},{VD=4},{VA=4},{WA=6.0},{WB=10.5},{WH=37},{ZZ=179},{ZY=244},{E=66},{R=46.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=68},{TR=45},{AH=45},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=170},{XA=175},{TM=75},{TL=16},{TD=16},{UW=71},{L1=22},{XV=90.0},{Z=122.0},{RF=45},{TF=90},{FB=9},{E2=70},{UF=110},{W=25},{MF=12},{ZF=155},{UB=60},{CB=32},{CD=12},{L=15},{MR=12.0},{XD=170},{EB=80},{MOUNT=(D) Double clevis},{CUSHION=(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion},{EE=G 1/4},{RT=M8x1.25},{KK=M16x1.5},{EW=32-0.2/-0.6},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=1},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CP96K_C/CP96KD_C - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single/Double Rod
Bill of material
CP96KD50-1C
Bore size
50
50
mm
Mounting style
(D) Double clevis
(D) Double clevis
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Cushion
(C) Air cushion on both ends + Bumper cushion
Rod
(-) Single rod
(-) Single rod
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성