국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CP1601-9RG
Bel Fuse
Power Solutions
CP1601-9RG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/cp1601_9rg/cp1601_9rg.prj},{NB=CP1601-9RG},{PN=CP1601-9RG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 33.6-75VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant},{POWER=192},{VIN=33.6-75},{OV=24},{OC=8},{OT=-40 to 71},{SHA256=9p5RFotf+aB7JIEeHJE0Gbu8QgA2kZZ9KVhUR30jnz8=},{INAME=00164__p2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cp1601_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
CP1601-9RG
Part Number
CP1601-9RG
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 33.6-75VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
Power
192
W
Voltage Input
33.6-75
VDC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
8
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성