KSSCP5-20J12
KHK KOHARA GEAR
[CP] Racks & Pinions
Powered by
CAD모델 선택
{khk/cp_rack_pinions/cp_tempering_spur_gears_ksscp.prj},{NB=KSSCP5-20J12_On},{CN1=KSSCP5-20J12},{M=CP5},{Z=20},{S=S1K},{G=30},{E=15},{F=15},{A=12},{B=25},{C=31.83},{D=35.01},{K=4},{KD=1.8},{M1=M4},{J=7.5},{TOOTH=On},{MX=1.591},{HT=},{NEW=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
CP Tempering Spur Gears (KSSCP)
Bill of material
KSSCP5-20J12
Catalog No.
KSSCP5-20J12
KSSCP5-20J12
Module
CP5
CP5
Number of teeth
20
20
Shape
S1K
S1K
Total length
30
30
mm
Face width
15
15
mm
Hub width
15
15
mm
Bore
12
12
mm
Hub diameter
25
25
mm
Pitch diameter
31.83
31.83
mm
Outside diameter
35.01
35.01
mm
Key width
4
4
mm
Key depth
1.8
1.8
mm
Tap size
M4
M4
mm
Position of tap
7.5
7.5
mm
Tooth on/off
On
Off
On
Off
Heat treatment
without
with
without
with
NEW
1
1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성