KTSCP5-40
KHK KOHARA GEAR
[CP] Racks & Pinions
Powered by
CAD모델 선택
{khk/cp_rack_pinions/cp_tapered_pinion_ktscp.prj},{NB=KTSCP5-40_On},{CN=KTSCP5-40},{P=CP5},{M=1.59150},{Z=40},{A=12},{B=45},{C=63.66},{D=67.89},{D1=65.80},{E=18},{F=15},{G=33},{DT=200},{H=15},{I=3},{J=10.5},{S=ST},{WMF=ST001.wmf},{R=1.0},{N=0.5},{L=0.5},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
[CP] Tapered Pinion (KTS[CP])
Bill of material
KTSCP5-40
Catalog No.
KTSCP5-40
KTSCP5-40
Pitch
CP5
CP5
mm
Number of teeth
40
40
Bore
12
12
mm
Hub diameter
45
45
mm
Pitch diameter
63.66
63.66
mm
Outside diameter (major)
67.89
67.89
mm
Outside diameter (minor)
65.80
65.80
mm
Face width
18
18
mm
Hub width
15
15
mm
Total length
33
33
mm
Distance traveled in one turn
200
200
mm
Reference face width
15
15
mm
Adjustable width
3
3
mm
Reference position
10.5
10.5
mm
Shape
ST
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성