SSCP10-40J25
KHK KOHARA GEAR
[CP] Racks & Pinions
Powered by
CAD모델 선택
{khk/cp_rack_pinions/cp_spur_gears_sscp.prj},{NB=SSCP10-40J25_On},{CN1=SSCP10-40J25},{ST=J},{A=25},{KW=8},{KD=3.30000},{TS=M6},{NDM=6},{J=10.0},{S=S1K},{P=CP10},{M=3.18310},{Z=40},{B=80},{C=127.32},{D=133.69},{E=30},{F=20},{G=50},{DT=400.0},{WMF=S1003.WMF},{R=1.5},{N=1.0},{L=1.0},{L2=1.0},{TOOTH=On},{HT=},{NEW=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 155
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
[CP] Spur Gears (SS[CP])
Bill of material
SSCP10-40J25
Catalog No.
SSCP10-40J25
SSCP10-40J25
Bore
25
25
mm
Key width
8
8
mm
Key depth
3.30000
3.30000
mm
Tap size
M6
M6
mm
Mounting hole position
10.0
10.0
mm
Shape
S1K
S1K
Pitch
CP10
CP10
Number of teeth
40
40
Hub diameter
80
80
mm
Pitch diameter
127.32
127.32
mm
Outside diameter
133.69
133.69
mm
Face width
30
30
mm
Hub width
20
20
mm
Total length
50
50
mm
Distance traveled in one turn
400.0
400.0
mm
Tooth on/off
On
Off
On
Off
Heat treatment
without
with
without
with
NEW
0
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성