??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
CP - Nylon Hosp. (to 275 lb/ea)
Bill of material
CP-05TPP-125-SW-TP13W
Part Number
CP-05TPP-125-SW-TP13W
Series
Nylon Covered Hospital
Mounting Option
Stem/Plate Size
96 mm x 70 mm
Wheel Dia.
5 Дюйм
Tread Width
1 1/4 Дюйм
Tread Type
Capacity
275 lbs
Caster Brake
Load Height
6 7/16 Дюйм
Swivel Rad.
4 1/4 Дюйм
Wheel Bearing
Precision Ball
Cover Color
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей