품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CP 150 025 V1
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY LOAD
CP
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/007_heavy_load/01_cp/01_cp_150_v1_asmtab.prj},{NB=CP 150 025 V1(0)},{AZOLGASARTNO=CP 150 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.00150.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{CR=1.2841},{IF=150},{IIF=150},{HUB=0},{B=19},{Q=2},{L=80},{AK=11},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=0.10},{V=0.011},{FD=160},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_cp_0150_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01074}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CP 150 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Load
Bill of material
CP 150 025 V1
Azolgas Article No
CP 150 025 V1
CP 150 025 V1
Nitrocyl Article No
NC.041.00.00150.025.1
NC.041.00.00150.025.1
PDF Info
Max. Stroke
25
25
mm
Flanges
without Flange
Compression Rate
1.2841
1.2841
Initial Force (150 bar)
150
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
150
daN
Final Force (150 bar)
193
193
daN
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
150
daN
Rod length
25
25
mm
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
19
mm
Total length
105
105
mm
Safety Stroke
2
mm
Cylinder length
80
80
mm
Ø Rod
11
mm
VMAX
0.5
m/s
Weight
0.10
0.10
kg
Vol
0.011
0.011
l
Max. pressure
160
bar
Filling thread
M6
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
Product name
HEAVY LOAD
Series
CP
Info Link
PDF data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성