436.21-M
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders Ø 32 to 50 mm
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_32-50/schwenklager.prj},{NB=436.21-M},{ARTNR=436.21-M},{FZ=2.DM.},{KOLBEN=32},{AUS=mit 2 Stück Gewindebolzen und Sicherungsringen},{A=40.0},{B=35.0},{C=24.0},{D=4.0},{E=7.0},{F=8.0},{G=12.0},{H=46.1},{I=20.0},{L=127.0},{M=60.0},{R=12.0},{SW=13},{GW=152},{VER=20},{DI=32},{S=0.0},{LX=0.000},{ND=8.000},{P=1.0},{DH=8.400},{K=6.000},{WH=2.000},{WD=15.000},{NL=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Counter-hinge model
Bill of material
436.21-M
Art. No.
436.21-M
436.21-M
For cylinders
2.DM.
Piston Ø
32
32
mm
Type
With two pins and Snap rings
A
40.0
40.0
mm
B
35.0
35.0
mm
C
24.0
24.0
mm
D
4.0
4.0
mm
E
7.0
7.0
mm
F
8.0
8.0
mm
G
12.0
12.0
mm
H
46.1
46.1
mm
I
20.0
20.0
mm
L
127.0
127.0
mm
M
60.0
60.0
mm
R
12.0
12.0
mm
SW
13
13
mm
Weight
152
152
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성