1-6609122-5
TE Connectivity
EMI Filters
Multi Function Inlet Filters_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/emi_filters/multi_function_inlets_new/corcom_l_series_multi_function_inlet_fil.prj},{NB=1-6609122-5},{PN=1-6609122-5},{LEAKAGECURRENTMAX120VAC60HZUA=250},{LEAKAGECURRENTMAX250VAC50HZUA=500},{CURRENTRATINGA=4},{SHA256=QgsQRo4d98qy7NY8TJaxfFX0ndk4+yvFd1i89bx2IRY=},{INAME=12d66091222d5},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
CORCOM L SERIES MULTI-FUNCTION INLET FIL
Bill of material
1-6609122-5
Part Number
1-6609122-5
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TE Internal #
1-6609122-5
TE Internal Description
4EDL4 M0=F7342L
Ground Option
None
Filter Type
Power Entry Module
Switch Type
None
Input Type
IEC
Output Type
.110 FASTON
Filtered
Yes
Type of Connector
IEC 320C-14
Ground Choke Option
No
Voltage Selection
4-Voltage
Fuse Options
Single
Leakage Current Max (120VAC, 60Hz)
250
uA
Leakage Current Max (250VAC, 50Hz)
500
uA
Current Rating
4
A
Voltage Max
100, 120, 230, 240
VAC
Mount Angle
Vertical
Mount Style
Flanged
Operating Temperature Range
-10 - 40
C
Comment
Voltage Selectable
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성