2-6609006-6
TE Connectivity
EMI Filters
Multi Function Inlet Filters_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/emi_filters/multi_function_inlets_new/corcom_ejt_series_iec_filtered_inlets.prj},{NB=2-6609006-6},{PN=2-6609006-6},{LEAKAGECURRENTMAX120VAC60HZUA=250},{LEAKAGECURRENTMAX250VAC50HZUA=430},{CURRENTRATINGA=1},{VOLTAGEMAXVAC=250},{SHA256=jPvm7s2hn6LWBennNbrGPfHEBb3TQV/GY61oY4K9GCQ=},{INAME=22d66090062d6},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
CORCOM EJT SERIES IEC FILTERED INLETS
Bill of material
2-6609006-6
Part Number
2-6609006-6
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TE Internal #
2-6609006-6
TE Internal Description
1EJT8=F8141
Ground Option
None
Filter Type
Power Line
Input Type
IEC
Output Type
Wire Lead
Filtered
Yes
Type of Connector
IEC 320C-14
Ground Choke Option
No
Leakage Current Max (120VAC, 60Hz)
250
uA
Leakage Current Max (250VAC, 50Hz)
430
uA
Current Rating
1
A
Voltage Max
250
VAC
Mount Angle
Vertical
Mount Style
Flanged
Operating Temperature Range
-10 - 40
C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성