6609000-3
TE Connectivity
EMI Filters
Multi Function Inlet Filters_new
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/emi_filters/multi_function_inlets_new/corcom_eea_series_iec_filtered_inlets.prj},{NB=6609000-3},{PN=6609000-3},{LEAKAGECURRENTMAX120VAC60HZUA=220},{LEAKAGECURRENTMAX250VAC50HZUA=380},{CURRENTRATINGA=1},{VOLTAGEMAXVAC=250},{SHA256=IIAkV+neT/xOzoEq8ghDfUhtZ/YEtaOPxeS1b2Nxdk4=},{INAME=66090002d3},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
CORCOM EEA SERIES IEC FILTERED INLETS
Bill of material
6609000-3
Part Number
6609000-3
6609000-3
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TE Internal #
6609000-3
6609000-3
TE Internal Description
1EEAP S0=F7649
1EEAP S0=F7649
Ground Option
None
Filter Type
Power Line
Input Type
IEC
Output Type
PCB Mount
Filtered
Yes
Type of Connector
IEC 320C-14
Ground Choke Option
No
Leakage Current Max (120VAC, 60Hz)
220
uA
Leakage Current Max (250VAC, 50Hz)
380
uA
Current Rating
1
1
A
Voltage Max
250
VAC
Mount Angle
Right Angle
Mount Style
Flanged
Operating Temperature Range
-10 - 40
C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성