??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Conversores de sinal
Lista de peças
AO000299
IDNR
AO000299
Kurzbeschreibung
acessórios ópticos, relé de segurança, 90x118x22mm, 1x NC, 3x NO, duplo canal, 24V DC, ligação roscada, plástico, segurança
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
AO000299
Planlieferzeit
2
Versão
Unidade de extensão
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
Avaliação das entradas
dois canais
Categoria de acordo com a norma EN 954-1
4
Tipo de montagem
Calha do chapéu 35 mm
Nível de desempenho de acordo com a norma EN ISO 13849-1
Nível e
Tipo de tensão para accionamento
DC
Material do invólucro
Plástico
Tempo de Outono
20ms
Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com base em contactos
1
Número de saídas, relacionadas com a segurança, sem atraso, baseadas no contacto
3
Número de fechos
3
Número de dispositivos de abertura
1
Corrente nominal de comutação
4.000mA
Largo
22,5mm
Altura
90mm
Corrente em vazio
40mA
Comprimento
118mm
Tensão de comutação
250V
SIL de acordo com a norma IEC 61508
3
Tensão de funcionamento (DC)
24
Temperatura ambiente
-15 - 55
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD