??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
CONV. ROULEAUX PORTANT
Nomenclature
149033011
Description
LOAD-BEARING ROLLER CONV. - P22 - TPU ROLLER – BRASS PIN - L=255
Rèfèrence
149033011
Rouleau
N° ensembles
Type de bride
Longueur
54.8 mm
Longueur
55 mm
Longueur
62.5 mm
Longueur
20.7 mm
Longueur
37.4 mm
Longueur
10.4 mm
Longueur
2.5 mm
Longueur
2.8 mm
Longueur
32 mm
Longueur
11.2 mm
Longueur
21.4 mm
Longueur
255 mm
Longueur
20 mm
Diamètre
20 mm
Entraxe
22 mm
Diamètre
-
Longueur
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés